DS90UB953-Q1EVM 的特性
- 符合 MIPI D-PHY/CSI-2 版本 1.1
- 系统接口支持速率高达 3.2Gbps 的传感器 CSI 数据传输
- 支持速率高达 3.32Gbps 的传感器 CSI 数据传输
- 支持同轴电缆和同轴电缆供电
- 用于诊断的多摄像头同步和监控/报告
- 与 DS90UB954、DS90UB960、DS90UB964 和 DS90UB934 解串器 EVM 兼容
DS90UB953-Q1EVM 的说明
德州仪器 (TI) DS90UB953-Q1 EVM 评估模块 (EVM) 可帮助系统设计人员评估 DS90UB953-Q1 2MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 串行器 (SER) 的运行情况和性能。该器件可将最多 4 个 MIPI CSI-2 通道的数据(每个数据以 830Mbps 速率运行)转换为通过一根 50 欧姆同轴电缆传输的高速串行 FPD-Link III 接口。