text.skipToContent text.skipToNavigation
TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

EK-TM4C123GXL

Tiva™ C 系列 LaunchPad 评估套件

缺货

价格

数量 单价 (USD)
1+ 16.99

EK-TM4C123GXL 的特性

基于 ARM Cortex-M4F 的 MCU TM4C123GLaunchPad 评估套件 (EK-TM4C123GXL) 具有以下功能:

  • 高性能 TM4C123GH6PM MCU:
    • 80MHz 32 位基于 ARM Cortex-M4 的微控制器 CPU
    • 256KB 闪存,256KB SRAM,2KB EEPROM
    • 两个增强型控制器区域网 (CAN) 模块(需要 CAN 收发器)
    • USB 2.0 主机/器件/OTG + PHY
    • 两个 12 位 2MSPS ADC,运动控制 PWM
    • 8 个 UART、6 个 I2C、4 个 SPI
  • 板载电路内调试接口 (ICDI)
  • USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆
  • 预置 RGB 快速启动应用
  • 自述文档快速入门指南



TivaWare SDK 提供数十个应用示例

EK-TM4C123GXL 的说明

TM4C123G LaunchPad 评估套件是一个低成本评估平台,适用于基于 Arm Cortex-M4 的微控制器。TM4C123GH6PM MCU 配备 80MHz Arm Cortex-M4F CPU、256kB 闪存和 32kB SRAM,为 USB 主机/器件/OTG 和两个 12 位 ADC 模块提供集成的 USB 2.0 支持。TM4C123GH6PM 还包括多个串行通信通道,例如 UART、SPI、I2C 和 CAN。TM4C123G LaunchPad 设计的亮点是 TM4C123GH6PM USB 2.0 器件接口以及休眠和 PWM 模块等其他器件功能。


EK-TM4C123GXL 具有用于自定义应用的可编程用户按钮和 RGB LED。可堆叠接头提供了连接 BoosterPack™ 插件模块的接口,可让您通过德州仪器 (TI) 的 BoosterPack 生态系统轻松扩展 TM4C123G LaunchPad 的功能。TI 开发的 TivaWare SDK 为 TM4C123G LaunchPad 提供所有外设的驱动程序以及数十个应用的示例代码。

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息。

可提供批次和生产日期代码。

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

了解更多信息。