EK-TM4C1294XL 的特性
- 高性能 TM4C1294NCPDT MCU:
- 120MHz 32 位 ARM Cortex-M4 CPU
- 1MB 闪存,256KB SRAM,6KB EEPROM
- 集成 10/100 以太网 MAC+PHY
- 两个 12 位 2MSPS ADC,运动控制 PWM
- USB 2.0 全速主机、器件和 OTG(外部高速 USB PHY)
- 两个可堆叠 BoosterPack XL 连接站点
- 两个控制器局域网 (CAN) 模块(需要 CAN 收发器)
- 板载电路内调试接口 (ICDI)
- 多重开发工具链支持:CCS、Keil、IAR 和 GCC
- 随 TivaWare SDK 提供数十个应用示例
包含的内容
- TM4C1294 Connected LaunchPad 评估套件(含 MCU 的 EK-TM4C1294XL PCBA)
- 以太网线缆
- USB 调试电缆
- 用前必读说明
用于 C 系列的 EK-TM4C1294XL TivaWare 软件可供免费下载。
EK-TM4C1294XL 的说明
TM4C1294 Connected LaunchPad 评估套件是基于 ARM® Cortex-M4F 的微控制器的低成本开发平台。Connected LaunchPad 设计的亮点是 TM4C1294NCPDT MCU 及其片上 10/100 以太网 MAC 和 PHY、USB 2.0、休眠模块、运动控制脉宽调制以及大量同步串行连接。