EK-TM4C129EXL 的特性
- 高性能 TM4C129ENCPDT MCU:
- 带浮点功能的 120MHz 32 位 ARM(r) Cortex(r)-M4 CPU
- 1MB 闪存,256KB SRAM,6KB EEPROM
- 加密加速硬件
- 集成 10/100 以太网 MAC+PHY,8 个 32 位计时器
- 两个 12 位 2MSPS ADC,运动控制 PWM
- USB H/D/O 以及大量额外的串行通信接口
- 两个可堆叠 BoosterPack XL 连接站点
- 板载内电路调试接口 (ICDI)
- 使用 TI RTOS、WolfSSL 和 Exosite 进行安全云连接开包即用演示
- 丰富的软件支持、Tivaware 与 TI RTOS 支持和多种工具链支持:CCS、IAR、Keil、IAR、Mentor 和 GCC
EK-TM4C129EXL 的说明
注意:EK-TM4C129EXL 当前促销价截至 10 月 5 日。立即下单吧!
Crypto Connected LaunchPad 搭载了经过硬件加密且具备加速器功能的 MCU,使您能够开发高性能、数据受保护的互联式物联网应用,涵盖从安全云连接、楼宇/工厂自动化和智能电网到工业控制等多种应用。
TM4C129E Crypto Connected LaunchPad 评估套件是基于 ARM® Cortex-M4 的微控制器的低成本评估平台。此套件的重点在于 TM4C129ENCPDT MCU 及片上加密加速硬件、10/100 以太网 MAC 和 PHY、USB 2.0、休眠模块、运动控制脉宽调制以及大量同步串行连接。
Crypto Connected LaunchPad 的开箱即用演示展示了如何使用传输层安全/安全套接层 (TLS/SSL) 协议将物联网产品安全地连接至云服务器。使用 TM4C129E MCU 的硬件密码加速器的 WolfSSL 库提供了对 TLS/SSL 的支持,这使得开发人员能够开发性能相对较高的安全连接应用。该应用在 TI-RTOS 上运行,并使用 HTTPS 数据包连接至 Exosite 云服务器。