封装信息
封装 | 引脚 X1SON (DPY) | 2 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 10,000 | LARGE T&R |
ESD401 的特性
- 稳定可靠的 IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- ±24kV 接触放电
- ±30kV 气隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 4.5A (8/20µs)
- 1.8A IPP (8/20µs) 时,具有 12V 的低 Vclamp
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- 具有可在高达 ± 5.5V 的电压下保护接口的双向 ESD 二极管
- IO 电容:0.77pF(典型值)
- 高直流击穿电压:8.3V(典型值)
- 超低泄漏电流:30pA(典型值)
- 低动态电阻:0.7Ω(典型值)
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 行业标准的 0402 封装
ESD401 的说明
ESD401 是一种双向 TVS ESD 保护二极管,具有低 RDYN 和低钳位电压。ESD401 旨在消除超出 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准所规定的最高限量水平的 ESD 冲击。低动态电阻 (0.7Ω) 可确保系统级抗瞬变事件保护。该器件 采用 0.77pF IO 电容,非常适合用于保护 USB 2.0 之类的接口。该器件可在高达 ±5.5V 的电压运行,具有超低泄漏电流,并能承受高达 8.3V 的直流故障。
ESD401 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。