封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ESDS304 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 空气间隙放电
- IEC 61000-4-4 EFT 保护:
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护:
- 12A (8/20µs)
- 低浪涌钳位电压为 6V(在 12A Ipp 下)
- IO 电容:
- 2.3pF(典型值)
- 直流击穿电压:4.5V(最小值)
- 超低漏电流:3nA(典型值)
- 支持速率高达 1Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:–40°C 至 +125°C
- 简易直通布线封装 (ESDS302)
ESDS304 的说明
ESDS302 和 ESDS304 器件是分别采用两通道和四通道配置的单向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于高达 12A (8/20µs) 的以太网和 USB 浪涌保护。ESDS302、ESDS304 器件的额定 ESD 冲击消散值高达 30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(> 4 级)。
这些器件具有每通道 2.3pF IO 电容,因此非常适用于保护 Ethernet™ 1G 和 USB 2.0 等高速接口。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。
ESDS302 和 ESDS304 器件采用业界通用的 5 引脚 SOT23 封装。