EVM430-CAPMINI 的特性
- 采用超低功耗 MSP430FR2512 电容式感应 MCU
- 4 个电容式触控按钮
- 用于输出声音的板载扬声器
- 板载 HID 桥,用于与 PC 上的 CapTIvate 设计中心进行通信
EVM430-CAPMINI 的说明
EVM430-CAPMINI 是一款用于 MSP430FR2512 电容式触控感应微控制器的易用型评估板。它演示了 CapTIvate 技术的主要特性,例如超低功耗和易用性。板载 CapTIvate HID 桥工具支持通过 CapTIvate 设计中心进行触摸在线调优。此板包含 4 个触控按钮和 4 个 LED,用于创建简单的用户界面。它还提供一个用于高级应用的蜂鸣器。该板可由 USB 电缆或板载 CR1632 纽扣电池供电,从而可实现独立的便携式演示。