EVM430-F6736 的特性
- 可运行实时电量测量应用
- 可连接到任何测试系统或交流电压
- 多种电源选项
- 可方便地查看结果并进行校准
- 提供计量软件
EVM430-F6736 的说明
EVM430-F6736 是一款基于 MSP430F6736 器件的单相电表评估板。该电表不仅可连接至主电力线,而且还具备电压和电流输入,以及可用于防篡改设置的第三连接系统。其使客户能够测试全新的 MSP430F673x/F672x 系列和查看高准确度结果,同时还具有非常宽泛的动态范围及易于校准等优势。该能源库具有卓越的易用性,能够为支持快速启动功能的计量软件提供 EVM。此外,该软件还具备可编程功能,能充分满足用户需求。
EVM430-F6736 申请表单
EVM430-F6736 申请表单