EVM430-FR6047 的特性
- USB 供电,并且提供外部电源
- 提供可连接不同类型变送器的连接器
- 提供可连接外部板(I2C、SPI、UART、GPIO)和射频通信模块的 BoosterPack™ 插件模块接头
- 板载分段式 LCD
- 用于编程和调试的板载 eZ-FET 仿真电路
EVM430-FR6047 的说明
EVM430-FR6047 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于超声波检测应用(如智能水表)的 MSP430FR6047 MCU 的性能。MSP430FR6047 MCU 是一款超低功耗器件,具有集成的超声波检测模拟前端 (USS),可实现高精度超声波测量。该器件还包括用于优化信号处理的低耗能加速器 (LEA),可帮助优化功耗,延长电池寿命。该 EVM 提供了一种灵活的解决方案,从而让工程师能够使用 MSP430FR6047 MCU 和各种传感器(范围从 50KHz 到 2.5MHz)快速进行评估和开发。该 EVM 能够利用板载 LCD 显示屏和适用于射频通信模块的连接器显示测量参数。