EVMK2GX 的特性
- 以 1GHz 运行的 66AK2G12 C66x DSP+ARM A15 处理器
- 带 ECC 的 2GB DDR3L
- TPS65911A PMIC
- 音频和串行扩展头
- 处理器 SDK Linux 和 TI-RTOS 支持
EVMK2GX 的说明
EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 可以让开发人员迅速开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并加速音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用的开发。 66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,可以让 DSP 和 ARM 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于最大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 ARM 为中心的系统设计。
无论是 Linux 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 采用 USB、PCIe 和千兆位以太网等主要外设。 它包括板管理控制器、SD 卡槽和板载 XDS200 仿真器,便于进行软件评估和调试。 对于音频应用,K2G EVM 还互连到可选的配套音频子卡 (AUDK2G)。