HDC1080EVM 的特性
- 对相对湿度和温度测量进行流处理
- 数据记录
- 全面的寄存器访问
- USB 即插即用
- 可分离式传感器部分,支持对远程操作进行原型设计
HDC1080EVM 的说明
HDC1080EVM 评估套件是一种即插即用系统,可用于测试和评估 HDC1080 湿度和温度传感器。此 EVM 采用 USB 接口来实现控制和数据流,并可插入 PC USB 端口。将此 EVM 连接到 PC 并启动 GUI 后,可利用该简易 GUI 在数秒内完成湿度和温度测量的流处理。此 EVM 上配有 MSP430F5528 微控制器,该微控制器可用作 PC USB 接口与 HDC1080 的 I2C 接口之间的桥梁。PCB 的传感器部分可与主 PCB 分离,从而支持在传感器远离主机控制器的系统中进行原型设计。HDC1080EVM 无需校准或任何软件编程,而只须安装传感解决方案 EVM GUI。该 GUI 可显示湿度和温度测量的实时流处理,同时允许访问 HDC1080 的配置寄存器。可以 CSV 格式记录并导出温度和相对湿度数据。