text.skipToContent text.skipToNavigation

INA128U 正在供货

130dB CMRR、700µA、低功耗、精密仪表放大器

与 INA128UG4 相同 该器件型号与以上所列器件型号完全相同。您可仅批量订购上面所列的器件型号。

库存: 4,443
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

更多 INA128 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
SOIC (D) | 8 75 | TUBE
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
包装数量 | 包装类型 75 | TUBE
温度
查看更多封装信息

INA128 的特性

  • 此器件的新版本现已上市:INA828
  • 低失调电压:50µV(最大值)
  • 低漂移:0.5µV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流:5nA(最大值)
  • 高 CMR:120dB(最小值)
  • 输入保护电压可达 ±40V
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
  • 低静态电流:700µA
  • 封装:8 引脚塑料 DIP,SO-8

All trademarks are the property of their respective owners.

INA128 的说明

INA128 和 INA129 均为具备出色精度的低功耗通用仪表放大器。该器件采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于各种 应用。即使在高增益 (200 kHz at G= 100) 情况下,电流反馈输入电路也可提供宽带宽。

可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。INA128 提供行业标准增益方程;INA129 增益方程与 AD620 兼容。

INA12x 采用 8 引脚塑料 DIP 和 SO-8 表面贴装式封装,专门适用于 –40°C 至 +85°C 温度范围。INA128 也适用于双路配置INA2128。

升级后的 INA828在相同的静态电流下可提供低输入偏置电流(最大值 0.6nA)并且具有更低的噪声(7nV/√Hz)。请参阅器件比较,了解德州仪器 (TI) 提供的精密仪表放大器精选产品。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 9.072
100-249 7.924
250-999 6.11
1,000+ 5.465

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 2,500 | LARGE T&R
库存 16,920
数量 | 价格 (USD) 1ku | 4.864 1-99 8.95 100-249 7.296 250-999 5.735 1,000+ 4.864
有可用定制卷带