INA186EVM 的特性
- 利用差分电压或分流电阻器可轻松测试 INA186。
- 借助焊盘和插座,可以快速、轻松实现 SMD 或 TH 滤波和输入保护。
- 可拆式面板可对所有增益型号进行试验和测试。
INA186EVM 的说明
这是一个小型模块,具有 5 个完全独立、可由用户拆分的电路板。五个电路板完全相同(额定电流为 15A),可用于五种器件增益型号。每一电路板均设有针对 VS、GND、OUT 和 REF 的测试点。另外,这些电路板与采用 1206 至 0603 封装的分流电阻器兼容。借助焊盘和插座,可以快速实现输入滤波器/保护和输出滤波。