封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 70 | TUBE |
INA253 的特性
- 精密集成型分流电阻器
- 分流电阻器:2mΩ
- 分流电感:3nH
- 分流电阻器容差:0.1%(最大值)
- ±15A 持续电流(–40°C 至 +85°C)
- 0°C 至 125°C 温度系数:
10ppm/°C
- 高带宽:350kHz
- 增强型 PWM 抑制
- 出色的 CMRR
- 直流 CMRR 大于 120dB
- 90dB AC CMRR(50kHz 时)
- 精度:
- 增益:
- 增益误差:0.4%(最大值)
- 增益漂移:45ppm/°C(最大值)
- 偏移:
- 失调电流:±15mA(最大值)
- 温漂:125µA/°C(最大值)
- 增益:
- 宽共模范围:–4V 至 +80V
- 可用增益:100mV/A、200mV/A
和 400mV/A - 静态电流:2.4mA(最大值)
INA253 的说明
INA253 是一款电压输出、电流检测大器,具有一个 2mΩ 的集成型分流电阻器。INA253 可独立于电源电压在 –4V 至 +80V 的宽共模范围内
监控双向电流。它具有三个固定增益:100mV/A、200mV/A 和 400mV/A。通过将精密电阻器和零漂移斩波放大器整合在一起,它可以实现校准等效测量精度、15ppm/°C 的超低温漂和优化的感应电阻器开尔文布局。
INA253 采用了增强型 PWM 抑制电路,可抑制较大的 (dv/dt) 信号,从而实现实时持续电流测量。这种测量对于电机驱动应用中的嵌入式电流测量以及对于电磁阀控制 应用均至关重要。
该器件由 2.7 V 至 5.5 V 的单电源供电运行,消耗的最大电源电流为 3mA。所有增益版本都具有扩展的工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用 20 引脚 TSSOP 封装。