封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
INA271 的特性
- 宽共模范围:–16V 至 +80V
- CMRR:120dB
- 精度:
±0.5mV 失调电压(典型值)
±0.2% 增益误差(典型值)
2.5 µV/°C 温漂(典型值)
50 ppm/°C 增益漂移(最大值) - 带宽:高达 130kHz
- 两种可用增益选项:
14 V/V (INA270)
20 V/V (INA271) - 静态电流:700µA(典型值)
- 电源:+2.7V 至 +18V
- 可用于滤波
INA271 的说明
INA270 和 INA271 系列器件电压输出、电流感应放大器可在独立于电源电压的 –16V 至 +80V 共模电压中检测分流电阻上的压降。INA270 和 INA271 引脚排列可随时用于滤波。
INA270 和 INA271 具有两种增益选项:14 V/V 和 20 V/V。130kHz 带宽简化了在电流控制环路中的使用。
INA270 和 INA271 由一个 +2.7V 至 +18V 单电源供电,消耗的电源电流为 700µA(典型值)。器件具有 -40°C 至 +125°C 扩展额定工作温度范围,采用 SOIC-8 封装。