8-pin (DGK) package image

INA317IDGKT 正在供货

微功耗 (50µA)、零漂移(75µV 失调电压、0.3µV/°C)、精密 RRO 仪表放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA317IDGKR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

INA317 的特性

  • 低失调电压:75µV(最大值),G ≥ 100
  • 低温漂:0.3µV/°C,G ≥ 100
  • 低噪声:50nV/√Hz,G ≥ 100
  • 高共模抑制比 (CMRR):100dB(最小值),G ≥ 10
  • 低输入偏置电流:200pA(最大值)
  • 电源范围:1.8V 至 5.5V
  • 输入电压:(V–) 0.1V 至 (V+) –0.1V
  • 电压范围:(V–) 0.05V 至 (V+) –0.05V
  • 低静态电流:50µA
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
  • 8 引脚 VSSOP 封装

INA317 的说明

INA317 是一款具备出色精度的低功耗精密仪表放大器。INA317 采用 3 种多功能运算放大器设计,尺寸小巧,功耗较低,适用于各种便携式 应用。

单个外部电阻器可根据行业标准增益等式 G = 1 + (100 kΩ / RG) 的定义,设置 1 至 1000 范围内的任意增益。

该仪表放大器提供低失调电压(75µV,G ≥ 100)、出色的失调电压漂移
(0.3 µV/°C,G ≥ 100)和高共模抑制(G ≥ 10 时为 100dB)。INA317 采用低至 1.8V (±0.9V) 电压和 50µA 静态电流的电源供电,因而该器件适用于电池供电系统。INA317 器件采用自动校准技术确保广泛工业温度范围内的精度,可提供可扩展到直流的低噪声密度 (50nV/√Hz)。

INA317 采用 8 引脚 VSSOP 表面贴装式封装,额定温度范围为 TA = –40°C 至 +125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA317IDGKR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R