text.skipToContent text.skipToNavigation

INA333AIDGKR 正在供货

低功耗、零漂移、精密仪表放大器

与 INA333AIDGKRG4 相同 该器件型号与以上所列器件型号完全相同。您可仅批量订购上面所列的器件型号。

NEW - 有可用定制卷带
库存: 71,511
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAUAG, NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

更多 INA333 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
VSSOP (DGK) | 8 2,500 | LARGE T&R
有可用定制卷带
-40 to 125
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
包装数量 | 包装类型 2,500 | LARGE T&R
有可用定制卷带
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

INA333 的特性

  • 低偏移电压:25µV(最大值),G ≥ 100
  • 低漂移:0.1μV/°C,G ≥ 100
  • 低噪声:50nV/√Hz,G ≥ 100
  • 高共模抑制比 (CMRR):100dB(最小值),G ≥ 10
  • 低输入偏置电流:200pA(最大值)
  • 电源范围:1.8V 至 5.5V
  • 输入电压:(V–) + 0.1V 至 (V+) – 0.1V
  • 输出电压:(V–) + 0.05V 至 (V+) – 0.05V
  • 低静态电流:50μA
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
  • 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 WSON 封装

应用范围

  • 桥式放大器
  • 心电图 (ECG) 放大器
  • 压力传感器
  • 医疗仪表
  • 便携式仪表
  • 衡器
  • 热电偶放大器
  • 电阻式温度检测器 (RTD) 传感器放大器
  • 数据采集

All trademarks are the property of their respective owners.

INA333 的说明

INA333 器件是一款低功耗的精密仪表放大器,具有出色的精度。该器件采用通用的三运算放大器设计,并且拥有小巧尺寸和低功耗特性,非常适合各类便携式 应用。

可通过单个外部电阻在 1 到 1000 范围内设置增益。INA333 设计为采用符合行业标准的增益公式:G = 1 + (100kΩ/RG)。

INA333 器件拥有超低的偏移电压(25μV,G ≥ 100),出色的偏移电压漂移
(0.1μV/°C,G ≥ 100),以及较高的共模抑制比(100dB,G ≥ 10)。该器件可由低至 1.8V (±0.9V) 的电源供电运行,静态电流仅为 50μA,因此非常适合电池供电类系统。INA333 器件采用自动校准技术在扩展工业温度范围内保证了出色的精度,同时还提供了向下扩展至直流的超低噪声密度 (50nV/√Hz)。

INA333 器件采用 8 引脚 VSSOP 和 WSON 表面贴装封装,额定温度范围 TA = –40°C 至 +125°C。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 3.2
100-249 2.804
250-999 1.966
1,000+ 1.584

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 250 | SMALL T&R
库存 33,364
数量 | 价格 (USD) 1ku | 1.822 1-99 3.352 100-249 2.733 250-999 2.148 1,000+ 1.822