封装信息
封装 | 引脚 SOP (DUB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 105 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
ISO1050 的特性
- 符合 ISO11898-2 的要求
- 5000V RMS 隔离 (ISO1050DW)
- 2500V RMS 隔离 (ISO1050DUB)
- 失效防护输出
- 低环路延迟:150ns(典型值)、210ns(最大值)
- 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
- –27V 至 40V 的总线故障保护
- 驱动器 (TXD) 显性超时功能
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V 微处理器
- 安全相关认证
- 通过 VDE 认证,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 通过 UL 1577 认证
-
通过 CSA 认证,符合 IEC 61010-1、IEC 60601-1
- 通过 TUV 增强型绝缘认证,符合 EN/UL/CSA 62368-1(仅限 ISO1050DW)
- 通过 CQC 增强型绝缘认证,符合 GB4943.1(仅限 ISO1050DW)
- 额定工作电压下的使用寿命典型值为 25 年(请参阅应用报告 SLLA197 和 预期寿命与工作电压间的关系)
ISO1050 的说明
ISO1050 是一款电镀隔离的 CAN 转发器,此转发器符合或者优于 ISO11898-2 标准的技术规范。该器件的逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO 2) 绝缘栅进行分隔;此绝缘栅可为 ISO1050DW 提供高达 5000V RMS 的电隔离,为 ISO1050DUB 提供高达 2500V RMS 的电隔离。与隔离式电源一起使用,此器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地并干扰和损坏敏感电路。
作为一个 CAN 转发器,此器件为总线和信令速度高达 1 兆比特每秒 (Mbps) 的 CAN 控制器分别提供差分发射能力和差分接收能力。该器件尤其适合工作在恶劣环境下,其具有串线、过压和接地损耗保护(–27V 至 40V)以及过热关断功能,共模电压范围为 –12V 至 12V。
ISO1050 的额定工作环境温度范围为 –55°C 至 105°C。