封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
ISO1450 的特性
- 符合 TIA/EIA-485-A 标准
- 在 5V 总线侧电源下与 PROFIBUS 兼容
- 总线 I/O 保护
- ±30kV HBM
- ±16kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- 低 EMI 500kbps、12Mbps 和 50Mbps 数据速率
- 1.71V 至 5.5V 逻辑侧电源 (VCC1),3V 至 5.5V 总线侧电源 (VCC2)
- 失效防护接收器(总线开路、短路和空闲)
- 1/8 单位负载:多达 256 个总线节点
- 100kV/µs(典型值)高共模瞬态抗扰度
- 扩展温度范围为 -40°C 至 +125°C
- 适用于热插拔功能的无干扰加电和断电
- 宽体 SOIC-16 封装
- 引脚兼容大多数隔离式 RS-485 收发器
- 安全相关认证:
- 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK VIOTM 和 1500VPK VIORM(增强型和基本型选项)
- UL 1577 标准下,长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 认证
- CQC、TUV 和 CSA 认证
- VDE(增强型)、UL、CQC 和 TUV 认证完成;VDE(基本型)和 CSA 审批正在处理中
ISO1450 的说明
ISO14xx 器件是适用于 TIA/EIA RS-485 和 RS-422 应用的电隔离差分线路收发器。这些抗噪声收发器设计用于恶劣的工业环境。这些器件的总线引脚可承受高级别的 IEC 静电放电 (ESD) 和 IEC 电子快速瞬变 (EFT) 事件,无需在总线上使用额外组件进行系统级保护。这些器件提供有基础型和增强型隔离可供选择(请参阅 增强型和基础型隔离选项)。
这些器件用于长距离通信。隔离会破坏通信节点之间的接地回路,从而获得更大的共模电压范围。经测试,每个器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间按照 UL 1577 标准提供为时 1 分钟的 5000V RMS 隔离。
ISO14xx 器件可由 1 侧的 1.71V 至 5.5V 电压供电运行,此电压范围使器件能够与低压 FPGA 和 ASIC 连接。2 侧上具有 3V 至 5.5V 的宽电源电压范围,因此无需在隔离侧提供稳压电源。这些器件支持 -40°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围。