16-pin (DW) package image

ISO1452BDWR 正在供货

具有 EMC 保护功能的 50Mbps、全双工、5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO1452BDW 正在供货
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

ISO1452 的特性

  • 符合 TIA/EIA-485-A 标准
  • 在 5V 总线侧电源下与 PROFIBUS 兼容
  • 总线 I/O 保护
    • ±30kV HBM
    • ±16kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
  • 低 EMI 500kbps、12Mbps 和 50Mbps 数据速率
  • 1.71V 至 5.5V 逻辑侧电源 (VCC1),3V 至 5.5V 总线侧电源 (VCC2)
  • 失效防护接收器(总线开路、短路和空闲)
  • 1/8 单位负载:多达 256 个总线节点
  • 100kV/µs(典型值)高共模瞬态抗扰度
  • 扩展温度范围为 -40°C 至 +125°C
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电和断电
  • 宽体 SOIC-16 封装
  • 引脚兼容大多数隔离式 RS-485 收发器
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK VIOTM 和 1500VPK VIORM(增强型和基本型选项)
    • UL 1577 标准下,长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 认证
    • CQC、TUV 和 CSA 认证
    • VDE(增强型)、UL、CQC 和 TUV 认证完成;VDE(基本型)和 CSA 审批正在处理中

ISO1452 的说明

ISO14xx 器件是适用于 TIA/EIA RS-485 和 RS-422 应用的电隔离差分线路收发器。这些抗噪声收发器设计用于恶劣的工业环境。这些器件的总线引脚可承受高级别的 IEC 静电放电 (ESD) 和 IEC 电子快速瞬变 (EFT) 事件,无需在总线上使用额外组件进行系统级保护。这些器件提供有基础型和增强型隔离可供选择(请参阅 增强型和基础型隔离选项)。

这些器件用于长距离通信。隔离会破坏通信节点之间的接地回路,从而获得更大的共模电压范围。经测试,每个器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间按照 UL 1577 标准提供为时 1 分钟的 5000V RMS 隔离。

ISO14xx 器件可由 1 侧的 1.71V 至 5.5V 电压供电运行,此电压范围使器件能够与低压 FPGA 和 ASIC 连接。2 侧上具有 3V 至 5.5V 的宽电源电压范围,因此无需在隔离侧提供稳压电源。这些器件支持 -40°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO1452BDW 正在供货
包装数量 | 包装 40 | TUBE