封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
ISO224 的特性
- 提供高级 (ISO224B) 与低级 (ISO224A) 两个版本
- ±12V 输入电压范围针对工业应用中的隔离式电压测量进行了 优化
- 9kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
- ±4V 差分输出电压范围,共模电压为 VDD2/2
- 低直流误差运行 (ISO224B):
- 输入失调电压:25°C 时为 ±5mV,±15µV/°C(最大值)
- 增益误差:25°C 时为 ±0.3%,±35ppm/°C(最大值)
- 非线性度:±0.01%(最大值),±0.1ppm/°C(典型值)
- 4.5V 至 18V 高侧单电源
- 4.5V 至 5.5V 低侧运行
- 安全相关认证:
- 7071 VPEAK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准
- 5000 VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
- 高 CMTI (ISO224B):80kV/µs(典型值)
ISO224 的说明
ISO224 是一款精密的隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,使用寿命极长,功率耗散较低。与隔离式电源结合使用时,该器件可将以不同共模电压电平运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。
ISO224 的输入专门针对精确检测 ±10V 信号进行了优化,该信号在工业应用当中十分 普遍。该器件由高侧单电源供电运行。此独有的特性可简化隔离式电源的设计,降低系统成本。集成的高侧电源电压检测功能可简化系统级诊断。ISO224 的 ±4V 输出可支持使用更低成本的模数转换器 (ADC)。输出的差分结构具有更强的抗噪性能。
ISO224 可在 –55°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内正常运行,并采用宽体 8 引脚 SOIC (DWV) 封装。