封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
ISO7041 的特性
- 超低功率耗散
- 每通道静态电流为 3.5µA (3.3V)
- 100kbps 时的每通道电流为 15µA (3.3V)
- 1Mbps 时的每通道电流为 116µA (3.3V)
- 稳健可靠的隔离栅
- 预计寿命超过 100 年
- 隔离额定值为 3000VRMS
- CMTI 典型值为 ±100kV/µs
- 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
- 宽温度范围:
- 2.25V 至 3.6V:-55°C 至 +125°C
- 3.6V 至 5.5V:-40°C 至 +125°C
- 小型 16-QSOP 封装 (16-DBQ)
- 信号传输速率:高达 2Mbps
- 默认输出高电平 (ISO7041) 和低电平 (ISO7041F) 选项
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- ±8kV IEC 61000-4-2 跨隔离栅接触放电保护
- 极低辐射
- 安全相关认证(计划):
- UL 1577 组件认证计划
- DIN V VDE V 0884-11
- CQC、TUV 和 CSA 认证
- IECEx(IEC 60079-0 和 IEC 60079-11)和 ATEX (EN 60079-11)
ISO7041 的说明
ISO7041 器件是一种可用于隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的超低功耗多通道数字隔离器。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。基于边缘的创新架构与开关键控调制方案相结合,使这些隔离器具有非常低的功耗,同时符合 UL1577 规定的 3000VRMS 隔离额定值。该器件的每通道动态电流消耗低于 120µA/Mbps,并且 3.3V 时每通道静态电流消耗为 3.5µA,从而允许在功耗和热性能受限的系统设计中使用 ISO7041。
该器件可在低至 2.25V 和高达 5.5V,并可在隔离栅的每一侧采用不同电源电压的情况下实现完整功能。四通道隔离器采用 16-QSOP 封装,具有三个正向通道和一个反向通道。 该器件具有默认输出高电平和低电平选项。如果输入功率或信号出现损失,不具有 F 后缀的 ISO7041 器件默认输出高电平,具有 F 后缀的 ISO7041F 器件默认输出低电平。有关更多信息,请参阅器件功能模式部分。