16-pin (DBQ) package image

ISO7041FDBQR 正在供货

经 ATEX/IECEx 认证的超低功耗四通道数字隔离器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7041FDBQ 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

ISO7041 的特性

  • 超低功率耗散
    • 每通道静态电流为 3.5µA (3.3V)
    • 100kbps 时的每通道电流为 15µA (3.3V)
    • 1Mbps 时的每通道电流为 116µA (3.3V)
  • 稳健可靠的隔离栅
    • 预计寿命超过 100 年
    • 隔离额定值为 3000VRMS
    • CMTI 典型值为 ±100kV/µs
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 宽温度范围:
    • 2.25V 至 3.6V:-55°C 至 +125°C
    • 3.6V 至 5.5V:-40°C 至 +125°C
  • 小型 16-QSOP 封装 (16-DBQ)
  • 信号传输速率:高达 2Mbps
  • 默认输出高电平 (ISO7041) 和低电平 (ISO7041F) 选项
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • ±8kV IEC 61000-4-2 跨隔离栅接触放电保护
    • 极低辐射
  • 安全相关认证(计划):
    • UL 1577 组件认证计划
    • DIN V VDE V 0884-11
    • CQC、TUV 和 CSA 认证
    • IECEx(IEC 60079-0 和 IEC 60079-11)和 ATEX (EN 60079-11)

ISO7041 的说明

ISO7041 器件是一种可用于隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的超低功耗多通道数字隔离器。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。基于边缘的创新架构与开关键控调制方案相结合,使这些隔离器具有非常低的功耗,同时符合 UL1577 规定的 3000VRMS 隔离额定值。该器件的每通道动态电流消耗低于 120µA/Mbps,并且 3.3V 时每通道静态电流消耗为 3.5µA,从而允许在功耗和热性能受限的系统设计中使用 ISO7041。

该器件可在低至 2.25V 和高达 5.5V,并可在隔离栅的每一侧采用不同电源电压的情况下实现完整功能。四通道隔离器采用 16-QSOP 封装,具有三个正向通道和一个反向通道。 该器件具有默认输出高电平和低电平选项。如果输入功率或信号出现损失,不具有 F 后缀的 ISO7041 器件默认输出高电平,具有 F 后缀的 ISO7041F 器件默认输出低电平。有关更多信息,请参阅器件功能模式部分。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7041FDBQ 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE