封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ISO7760-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
-
提供功能安全
- 可提供用于功能安全系统设计的文档:ISO7760-Q1、ISO7761-Q1、ISO7762-Q1、ISO7763-Q1
- 100 Mbps 数据速率
- 稳健可靠的隔离栅:
- 预计寿命超过 100 年
- 隔离等级高达 5000 VRMS
- 浪涌能力高达 12.8 kV
- CMTI 典型值为 ±100kV/µs
- 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
- 2.25V 至 5.5V 电平转换
- 默认输出高电平 (ISO776x) 和低电平 (ISO776xF) 选项
- 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.4mA
- 低传播延迟:5V 时为 11ns(典型值)
- 优异的电磁兼容性 (EMC):
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
- 低辐射
- 宽体 SOIC (DW-16) 和 SSOP (DBQ-16) 封装选项
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的增强型绝缘
- UL 1577 组件认证计划
-
符合 IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 标准的 CSA 认证
-
符合 GB4943.1 标准的 CQC 认证
-
符合 EN 62368-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证
ISO7760-Q1 的说明
ISO776x-Q1 器件是高性能六通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(DBQ 封装)隔离额定值。该系列器件还通过了 VDE、CSA、TUV 和 CQC 认证。
在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时, ISO776x-Q1 系列的器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅分开的逻辑输入和逻辑输出缓冲器。 ISO776x-Q1 系列的器件采用所有可能的引脚配置,因此所有六个通道都可以处于同一方向,或者一个、两个或三个通道处于反向,而其余通道处于正向。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。
该系列器件与隔离式电源结合使用,有助于防止数据总线(例如,CAN 和 LIN)或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术, ISO776x-Q1 系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。 ISO776x-Q1 系列器件可采用 16 引脚 SOIC 和 SSOP 封装。