ISOW7841EVM 的特性
- 具有强大 EMC 性能的高速四通道数字隔离器(带有效率为 50% 的集成电源)
- 宽电源和电平转换范围:3V 至 5.5V
- 高信号传输速率:高达 100Mbps
- 低传播延迟:典型值 11ns(5V 电源供电时)
- 隔离层寿命 > 25 年
ISOW7841EVM 的说明
ISOW7841EVM 是一款评估模块,用于评估采用宽体 SOIC 封装(封装代码 - DWE)且带有集成式直流/直流转换器 ISOW7841 的高性能增强型四通道数字隔离器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用最少的外部组件来评估相应器件。