IWR6843ISK IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块 angled board image

IWR6843ISK

IWR6843 单芯片 60GHz 远距离天线毫米波传感器评估模块

定价

数量 价格
+

IWR6843ISK 的特性

  • 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器
  • 4 根接收 (RX) 天线、3 根发射 (TX) 天线,具有 120° 方位角视野 (FoV) 和 30° 仰角 FoV
  • 直接与 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000 连接
  • 支持具有 60 个引脚的高速接口,用于主机控制接口
  • 用于监控功耗的板载功能

IWR6843ISK 的说明

IWR6843ISK 是一款基于 IWR6843 器件的易用型 60GHz 毫米波传感器评估套件,并带有远距离天线。IWR6843ISK 可用于评估 IWR6843 和 IWR6443 器件。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。MMWAVEICBOOST 支持通过 TI 的 CCS 实现软件开发和跟踪功能。

与 MMWAVEICBOOST 配合使用的 IWR6843ISK 可以与 MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统相连接。

定价

数量 价格
+