IWR6843ISK-ODS 的特性
- 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器
- 4 根接收 (RX) 天线、3 根发射 (TX) 天线,具有 120° 方位角视野 (FoV) 和 120° 仰角 FoV
- 直接与 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000 连接
- 支持具有 60 个引脚的高速接口,用于主机控制接口
- 用于监控功耗的板载功能
IWR6843ISK-ODS 的说明
IWR6843ISK-ODS 是一款基于 IWR6843 器件的易用型 60GHz 毫米波传感器评估套件,并带有宽视野天线。IWR6843ISK-ODS 可用于评估 IWR6843 和 IWR6443 器件。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。
此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。
可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。MMWAVEICBOOST 支持通过 TI 的 CCS 实现软件开发和跟踪功能。
与 MMWAVEICBOOST 配合使用的 IWR6843ISK 可以与 MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统相连接。