J7200XSOMXEVM 的特性
- DRA821 (J7200) 处理器
- 与通用处理器板配合使用(EVM 基本功能需要 SOM 和 CP)
- 经过优化的电源解决方案 (PMIC)
- DRAM,LPDDR4-3733,4GB 总内存,支持内联 ECC
- xSPI NOR 闪存、512Mb 内存(8 位)
- HyperFlash + HyperRAM、512Mb 闪存 + 256Mb RAM
J7200XSOMXEVM 的说明
将 J7200XSOMG01EVM 模块上系统与 J721EXCP01EVM 通用处理器板配合使用时,可评估适用于汽车和工业领域网络应用的 DRA821 处理器。这些处理器在部署了软件即服务模型的工业和汽车网关以及边缘计算应用中性能尤为出色。
集成式诊断和功能安全特性满足 ASIL-D/SIL-3 认证要求。集成式微控制器 (MCU) 岛无需使用外部系统 MCU。该器件具有千兆位以太网端口和集成的 TSN 交换机,以满足需要大量数据带宽的网络使用情况,还包括 PCIe 集线器功能。此器件提供多种接口,从 CAN-FD 到 UART 接口,一应俱全。通用 Arm® Cortex®-R5F 子系统可以处理较低级的定时关键型处理任务,并且可使 Arm®Cortex®-A72 不受高级应用的影响。
此 EVM 由我们的 Processor SDK 提供支持,后者包括基础驱动程序、计算内核以及示例应用框架和演示,介绍了如何利用 Jacinto 7 处理器功能强大的异构架构。