SK-TDA4VM 的特性
- 性能 — TDA4VM 处理器可显示 8 TOPS 的深度学习性能以及硬件加速边缘 AI,且功耗较低。
- 摄像头接口 — 两个 CSI-2 端口,与 Raspberry Pi 兼容,一个高速 40 引脚 Semtec 摄像头连接器,最多可连接八个摄像头(需要 TIDA-01413 传感器融合附加卡)
- 连接 — 三个 USB 3.0 Type A 端口、一个 USB 3.0 Type C 端口、一个以太网端口、一个 M.2 Key E 连接器和一个 M.2 Key M 连接器、四个 CAN-FD 接口、通过一个 USB 桥接器连接的四个 UART 端子
- 内存 — DRAM、LPDDR4‐4266、共 4GB 内存,支持内联 ECC
- 显示 — 高达 4K 分辨率的 DisplayPort,具有 MST 支持和 1080 HDMI
SK-TDA4VM 的说明
借助 TDA4VM 处理器入门套件,实现智能摄像头、机器人和智能机械。利用快速设置流程和各种基础演示和教程,您可以在一小时之内根据想象开始进行原型设计。此套件可实现 8 万亿次每秒运算 (TOPS) 的深度学习性能,以及硬件加速的边缘 AI 处理,无需任何手动工具。仅使用 Linux 和业界标准 API(TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、GStreamer、Docker、ROS 和 OpenGL ES)即可在嵌入式应用中实现高速 AI。