J721EXSOMXEVM 的特性
- TDA4VM 和 DRA829 (J721EXPCP01EVM) 处理器
- 经优化的电源解决方案 [电源管理集成电路 (PMIC)]
- DRAM,LPDDR4-3733,4GB 总内存,支持内联纠错码 (ECC)
- 八进制串行外设接口 (SPI) NOR 闪存,512Mb 内存(8 位)
- HYPERFLASH™ plus HYPERRAM™(512MB 闪存和 256MB RAM)
J721EXSOMXEVM 的说明
J721EXSOMXEVM 插槽式模块上系统 (SoM) 与 J721EXPCP01EVM 通用处理器板配合使用时,用于评估适用于汽车和工业领域的视觉分析和网络连接应用的 TDA4VM 和 DRA829V 处理器。这些处理器在环视摄像头和自动泊车应用以及部署软件即服务模型的车辆计算网关应用中表现尤为出色。
TDA4VM 和 DRA829 处理器采用功能强大的异构架构,包括各种定点和浮点数字信号处理器 (DSP) 内核、Arm® Cortex®-A72 内核、用于机器学习的矩阵数学加速、集成式服务提供商 (ISP) 和视觉处理加速、2D 和 3D 图形处理单元 (GPU) 内核以及 H.264 编码/H.265 解码加速。
集成式安全微控制器单元 (MCU) 包含双锁步 R5F 内核,可帮助系统实现 ASIL-D 级认证,并提供集成外设(支持通过 CSI-2 端口实现多摄像头输入)、基于外设组件快速互连 (PCIe)、CAN-FD 和千兆位以太网的汽车连接以及通过 DSI 接口的显示连接。此外,还提供千兆位以太网和 PCIe 开关。
评估模块 (EVM) 由 Linux® 和实时操作系统 (RTOS) 视觉处理器软件开发套件 (SDK) (PROCESSOR-SDK-VISION) 提供支持,后者包括基础驱动程序、计算和视觉内核以及示例应用框架和演示,介绍了如何利用 Jacinto™ 7 处理器功能强大的异构架构。