text.skipToContent text.skipToNavigation
warning 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。如需更快速的體驗,請以 Chrome 或 Firefox 進行檢視。

LAUNCHCC3220MODASF

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 开发套件

价格


数量 单价 (USD)
1+ 59.99

LAUNCHCC3220MODASF 的特性

  • CC3220MODA,一款带有板载天线的单芯片无线微控制器模块
  • CC3220MODA 是获得 Wi-Fi Alliance™ 认证(芯片级)的 Wi-Fi CERTIFIED® 器件
  • 合规认证:FCC、IC、CE/RED、TELEC 和 SRRC,可实现快速投入生产
  • 2 x 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 接头),可连接到 TI LaunchPad 和其他 BoosterPack
  • 具有传感器、LED 和按钮的独立开发平台
  • 配有闪存编程串行端口的基于 XDS110 的 JTAG 仿真

LAUNCHCC3220MODASF 的说明

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHCC3220MODASF) 的亮点是 CC3220MODASF,这是一款具有板载天线的 CERTIFIED® 单芯片无线微控制器模块。CC3220MODASF 具有 1MB 集成闪存、256KB RAM 以及增强的安全功能。LAUNCHCC3220MODASF 具有可实现完整开箱即用体验的板载仿真功能和传感器。此板可以直接连接到 PC 以便与 Code Composer Studio™ Cloud 集成开发环境 (IDE) 等开发工具配合使用。访问 dev.ti.com,立即开始使用 SimpleLink Wi-Fi CC3220MODASF LaunchPad 套件。

CC3220MODASF 是一种即插即用型模块;无需其他射频组件。这些模块将物联网网络安全提升到了一个新等级,使开发人员能够通过多种通信协议轻松地将任何应用连接到云。利用我们的 Launchpad 软件开发套件 (SDK) 来加快应用开发并推动产品上市。有关更多信息,请访问 CC3220MODA 产品页面。有关不带天线的模块的更多信息,请访问 CC3220MOD 产品页面。

有关 CC3220 的更多信息,请访问 https://www.ti.com.cn/simplelinkwifi

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息。

可提供批次和生产日期代码。

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

了解更多信息。