LAUNCHCC3235MOD 的特性
- CC3235MODSF Wi-Fi 无线双频带模块
- 2x20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 接头),可连接到 TI LaunchPad 和其他 BoosterPack
- 具有支持 U.FL 测试的板载芯片天线
- 单芯片安全解决方案
- 支持 BLE 共存
- 由碱性电池供电,可实现功耗更低的设计
LAUNCHCC3235MOD 的说明
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LaunchPad™ 开发套件(带模块封装器件)是 CC3235MODS 和 CC3235MODSF 双频带无线微控制器 (MCU) 的评估开发平台。这些器件是具有内置 Wi-Fi 连接的单芯片可编程 MCU。此板使用 XDS-110 实现板载仿真,并且包含可提供完全开包即用体验的传感器。此板可以直接连接到 PC 以便与 Code Composer Studio™ Cloud 集成开发环境 (IDE) 和 IAR Embedded Workbench 等开发工具配合使用。