LAUNCHXL-CC1310 的特性
- 具有低于 1GHz 无线电的 LaunchPad,适用于带有集成型 PCB 迹线天线的无线应用
- 支持 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、无线 M-Bus、MIOTY® 技术和专有系统,包括 TI 15.4 堆栈(低于 1GHz)
- 宽带天线通过一个单板可支持欧洲 868MHz ISM 频带和美国 915MHz ISM 频带
- 使用板载仿真器可立即开始在 CCS Cloud 中进行即时代码开发
- 可与 LaunchPad 套件和 SmartRF™ Studio 应用配合使用
- 通过 BoosterPack 插件模块连接器访问所有 I/O 信号
- 与 LCD BoosterPack 兼容
用于 LAUNCHXL-CC1310 的德州仪器 (TI) 云开发工具。
LAUNCHXL-CC1310 的说明
开始使用此 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 cc1310 LaunchPad
第 2 步:下载 cc13x0 SDK
第 3 步:接受 CC13x0 SimpleLink Academy 培训
SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件是具有低于 1GHz 无线电的首个 LaunchPad 套件,其与单芯片上的 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器组合,提供远距离连接。
CC1310 器件是一款面向低功耗、远距离无线应用的无线 MCU。CC1310 无线 MCU 包含一个作为主处理器以 48MHz 运行的 32 位 ARM Cortex-M3 处理器,还包含丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。
准备好将您的应用开发提升至新的水平了吗?CC1310 LaunchPad 是 TI 的 SimpleLink MCU 平台的一部分,可提供统一的开发环境,为客户开发有线和无线应用提供灵活的硬件、软件和工具选项。通过使用便于快速连接到各种评估模块 (EVM) 和 BoosterPack™ 插件模块的 LaunchPad 套件 I/O 连接器,对您的系统进行快速原型设计,从而节省时间和生产成本。使用具有以下配置的 SimpleLink CC13x0 软件开发套件 (SDK) 在 CC1310 LaunchPad 套件上开发物联网 (IoT) 软件应用:TI 15.4 堆栈、射频驱动程序、电源管理驱动程序和多个外设驱动程序。该 SDK 还包括几个“入门”软件示例,帮助您快速启动开发工作。SimpleLink CC13x0 SDK 中包含的所有软件示例可支持 CC1310 LaunchPad 套件,简化应用编写过程。有关 SimpleLink MCU 平台的更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink。
Energia 生态系统中不支持 SimpleLink CC1310 LaunchPad 套件 (LAUNCHXL-CC1310)。
有关 LaunchPad 套件生态系统以及支持的 BoosterPack 插件模块的更多信息,请访问 TI LaunchPad 网站。