LAUNCHXL-CC1312R1 的特性
- 具有低于 1GHz 无线电的 LaunchPad,适用于带有集成型 PCB 迹线天线的无线应用
- 支持 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、无线 M-Bus、MIOTY® 技术和专有系统,包括 TI 15.4 堆栈 (Sub-1GHz)
- 宽带天线通过一个单板可支持欧洲 868MHz ISM 频带和美国 915MHz ISM 频带
- 使用板载仿真器可立即开始在 CCS Cloud 中进行即时代码开发
- 板载 EnergyTrace 电路可在执行用户程序代码时对内部器件状态进行实时监测。
- 可与 LaunchPad 套件和 SmartRF™ Studio 应用配合使用
- 通过 BoosterPack 插件模块连接器访问所有 I/O 信号
- 与 LCD BoosterPack 兼容
LAUNCHXL-CC1312R1 的说明
此 LaunchPad™ 开发套件可加快具有集成功率放大器和多频带无线电支持(支持 Sub-1GHz 同时运行)的器件的开发速度。支持的协议包括 Sub-1GHz、802.15.4 和具有兼容 CC13x2-CC26x2 SDK 的专有射频。提供的版本具有不同的射频匹配网络和功率级别。