LAUNCHXL-CC1350-4 的特性
- 具有 433MHz 和蓝牙低耗能无线电的 LaunchPad 套件,适用于带有集成型 PCB 迹线天线的无线应用
- 通过 BoosterPack™ 插件模块连接器访问所有 I/O 信号
- 使用板载仿真器可立即开始在 CCS Cloud 中进行即时代码开发
- 可与 LaunchPad 套件和 SmartRF™ Studio 评估板应用配合使用
- 与 LCD BoosterPack 模块兼容
LAUNCHXL-CC1350-4 的说明
SimpleLink™ CC1350 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件将 433MHz 与 Bluetooth® 低耗能无线电相结合,实现了轻松手机集成与远距离连接的完美组合,并在单个芯片上配有 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器。