text.skipToContent text.skipToNavigation
TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
warning 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。如需更快速的體驗,請以 Chrome 或 Firefox 進行檢視。

LAUNCHXL-CC1352R1

SimpleLink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

缺货

价格


数量 单价 (USD)
1+ 39.99

LAUNCHXL-CC1352R1 的特性

  • 具有 2.4GHz 和低于 1GHz 无线电的 LaunchPad,适用于带有集成型 PCB 迹线天线的无线应用
  • 支持 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、无线 M-Bus、MIOTY® 技术和专有系统,包括 TI 15.4 堆栈(低于 1GHz)
  • 宽带天线通过一个单板可支持欧洲 868MHz ISM 频带和美国 915MHz ISM 频带
  • 借助板载仿真器,立即着手在 CCS Cloud 中进行即时代码开发
  • 可与 LaunchPad 套件和 SmartRF™ Studio 应用配合使用
  • 通过 BoosterPack 插件模块连接器访问所有 I/O 信号
  • 与 LCD BoosterPack 兼容

LAUNCHXL-CC1352R1 的说明

开始使用 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 CC1352R1 LaunchPad
第 2 步:下载 SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 SDK
第 3 步:开始使用 SimpleLink Academy

CC1352R 多频带无线 MCU 是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、低于 1GHz、Thread、Zigbee®、802.15.4 和主机 MCU,它们共用一个易于使用的通用开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 代码重用。此 LaunchPad 套件支持通过 Code Composer Studio™ 和 IAR Embedded Workbench® 集成开发环境 (IDE) 进行编程和调试。

有关更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink。

低功耗 Bluetooth®

使用 SimpleLink CC26x2R LaunchPad 以及 SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 SDK 开始您的开发,该 SDK 包含德州仪器 (TI) 免专利费的低功耗蓝牙 (BLE) 软件协议栈 (BLE5-Stack) 组件,支持在基于 ARM® Cortex®-M4F 的 CC2652R 和 CC242R 上开发单模蓝牙 5 应用。TI 可支持远距离模式、高速模式、广播扩展和最多 32 个连接。

低功耗蓝牙资源

Thread

使用 SimpleLink CC13x2 和 CC26x2R SDK 启动基于 Thread 的应用开发,该 SDK 包括基于 openthread 的 Thread 1.1 网络协议(Thread 网络协议栈的开源实现)的工具、应用示例、文档和源代码。基于在 Thread 网络协议栈上运行的受限应用协议 (CoAP) 的门锁、窗帘、恒温器和温度传感器等示例应用已经发布,您可以快速开始终端设备集的软件设计。

Thread 资源

Zigbee®

SimpleLink SDK Zigbee 协议栈包括符合 Zigbee 标准的解决方案所需的一切,其中包括工具、应用示例、文档和源代码。还包括符合 Zigbee Pro 标准的 Zigbee 协议栈以及绿色电能 (GP) 设备和散热器支持。示例应用包括门锁、灯、开关、温度传感器和恒温器,已通过 Zigbee 认证。Zigbee 协议栈还支持 Zigbee 网络处理器配置,可用于两种芯片结构,其中主机用于实现群组库和 Zigbee 应用。

Zigbee 资源

低于 1GHz

SimpleLink CC1352R LaunchPad 以及 SimpleLink CC13x2 和 CC26x2R SDK 使用 TI 15.4-Stack 来支持低于 1GHz 的远距离星型网络。SimpleLink 低于 1GHz 15.4-Stack 是一种用于在家庭、楼宇和城市中连接远距离、低功耗传感器的完整标准解决方案。SimpleLink 低于 1GHz 15.4-Stack 支持 200 多个节点,可实现网络管理、安全性和跳频。15.4-Stack 还使用 MAC 层确认、先听后讲和 CSMA/CA 来确保成功传输。

低于 1GHz 资源

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息。

可提供批次和生产日期代码。

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

了解更多信息。