text.skipToContent text.skipToNavigation
warning 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。如需更快速的體驗,請以 Chrome 或 Firefox 進行檢視。

LAUNCHXL-CC2640R2

SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2640R2 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

库存: 库存
29.0

价格


数量 单价 (USD)
1+ 29.0

LAUNCHXL-CC2640R2 的特性

  • 支持新的蓝牙 5 2Mbps 高速模式
  • 通过智能手机上的低功耗蓝牙将 LaunchPad 连接到云
  • 通过 BoosterPack 连接器访问所有 I/O 信号
  • 通过 SimpleLink Starter 应用程序实现 LaunchPad 固件无线升级

LAUNCHXL-CC2640R2 的说明

开始使用 CC2640R2F 或 CC2640R2L 进行开发:
第 1 步:购买 CC2640R2 LaunchPad
第 2 步:下载 CC2640R2 SDK
第 3 步:接受 CC2640R2 SimpleLink Academy 培训

借助 CC2640R2 LaunchPad 开发套件,您可以使用 SimpleLink CC2640R2F 或 CC2640R2L 无线 MCU 通过低功耗 Bluetooth® 连接快速开始。CC2640R2 器件提供适用于单模式低功耗蓝牙应用且支持高速模式的完全通过认证的蓝牙 5 协议栈。LaunchPad 开发套件包括:

  • CC2640R2L 无线 MCU 中,用户应用的可用闪存空间更大
  • 开箱即可支持蓝牙 5 高速模式和蓝牙 4.2 规范
  • 用于远距离模式测试的演示蓝牙 5 编码物理层 (PHY)(将来的软件更新将启用蓝牙 5 远距离模式堆栈支持)
  • 该套件支持 CC2640R2F 和 CC2640R2L 器件,用于评估和开发



CC2640R2F 器件提供适用于单模式低功耗蓝牙应用且支持高速模式的完全通过认证的领先蓝牙 5 协议栈。CC2640R2F 是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、低于 1GHz 和主机 MCU,它们共用一个通用且易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,您可以将产品组合中的任何器件组合添加到自己的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 代码重用。有关更多信息,请访问 www.ti.com/simplelink

CC2640R2 LaunchPad 套件采用 SimpleLink 超低功耗 CC26xx 系列器件,轻松实现与 LaunchPad 生态系统的低功耗 Bluetooth® (BLE) 连接。与 CC2650 LaunchPad 相比,此 LaunchPad 具有以下优势:

  • CC2640R2F 无线 MCU 中,用户应用的可用闪存空间更大
  • 开箱即可支持蓝牙 5 高速模式和蓝牙 4.2 规范
  • 用于远距离模式测试的演示蓝牙 5 编码物理层 (PHY)(将来的软件更新将启用蓝牙 5 远距离模式堆栈支持)

CC2640R2F 无线 MCU 包含一个可作为主微控制器且以 48MHz 频率运行的 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器,以及丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。该传感器控制器专用于连接外部传感器以及在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。

CC2640R2L 无线 MCU 包含一个以 48MHz 频率运行的 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器,并具有丰富的外设功能集。CC2640R2L 无线 MCU 不包括传感器控制器和某些模拟外设。有关 CC2640R2F 和 CC2640R2L 之间的详细比较和性能规格,请参考相应的数据表。

CC2640R2 LaunchPad 套件针对低功耗蓝牙应用进行了优化,可提供更大的可用闪存空间。该套件支持通过 Code Composer Studio™ 和 IAR Embedded Workbench® 集成开发环境 (IDE) 进行编程和调试。

准备好将您的应用开发提升至新的水平了吗?通过使用便于快速连接到各种评估模块 (EVM) 和 BoosterPack™ 插件模块的 LaunchPad 套件 I/O 连接器对您的系统进行快速原型设计,从而节省时间和生产成本。使用采用免版税蓝牙 5 和 4.2 认证软件栈的 TI BLE-Stack™ 软件开发套件 (SDK),在 CC2640R2 LaunchPad 套件上开发物联网 (IoT) 软件应用。TI Resource Explorer 上提供了适用于 LaunchPad 套件的低功耗蓝牙用户指南,其中包含有关在 CC2640R2 LaunchPad 套件上构建常见示例应用的说明。

库存: 库存
29.0

价格


数量 单价 (USD)
1+ 29.0

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息。

可提供批次和生产日期代码。

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

了解更多信息。