LAUNCHXL-CC2650 的特性
- 通过智能手机上的低功耗蓝牙将 LaunchPad 套件连接到云
- 通过 BoosterPack 插件模块 I/O 接口访问所有 I/O 信号
- 利用具有一个 USB 串行端口的板载仿真器,您可以开始进行即时代码开发
- 通过 SimpleLink Starter 应用实现 LaunchPad 套件固件无线升级
- 包含 Code Composer Studio IDE 完整许可证
- 包含 1MB 外部闪存,用于支持多种协议或存储用户数据
- 高达 5dBm 的输出功率
- 可选的 Sharp® 内存 LCD BoosterPack 插件模块支持
LAUNCHXL-CC2650 的说明
凭借 SimpleLink™ CC2650 无线微控制器 (MCU) LaunchPad 套件将您的 LaunchPad™ 开发套件推向云端。
CC2650 LaunchPad 套件采用 SimpleLink 超低功耗 CC26xx 系列器件,轻松实现与 LaunchPad 套件生态系统的低功耗蓝牙连接。该 LaunchPad 套件还支持针对 SimpleLink 多标准 CC2650 无线 MCU 和其余 CC26xx 系列产品的多协议支持开发:用于 ZigBee®/6LoWPAN 的 CC2630 无线 MCU 和用于低功耗 Bluetooth® 的 CC2640 无线 MCU。
CC2650 无线 MCU 包含一个作为主微控制器以 48MHz 运行的 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器,还包含丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。该传感器控制器专用于连接外部传感器以及在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。
CC2650 LaunchPad 套件支持通过 Code Composer Studio™ 和 IAR Embedded Workbench® 集成开发环境 (IDE) 进行编程和调试。
准备好将您的应用开发提升至新的水平了吗?通过使用便于快速连接到各种评估模块 (EVM) 和 BoosterPack™ 插件模块的 LaunchPad 套件 I/O 连接器对您的系统进行快速原型设计,从而节省时间和生产成本。使用采用免专利费蓝牙 4.1 认证软件栈的 TI BLE-Stack™ 软件开发套件 (SDK),在 CC2650 LaunchPad 套件上开发物联网 (IoT) 软件应用。低功耗蓝牙 wiki 上提供了适用于 LaunchPad 套件的低功耗蓝牙用户指南,其中包含在 CC2650 LaunchPad 套件上构建最常见示例应用的说明。
注意:修订版 1.1 PCB 无法支持对出厂编程的固件进行无线更新。请访问 dev.ti.com/launchxl-cc2650 以使用最新的固件升级您的 LaunchPad。
Energia 生态系统中不支持 LAUNCHXL-CC2650。