LAUNCHXL-CC3235SF 的特性
- 采用 QFN 封装的 CC3235SF 双频带 Wi-Fi 微控制器 (MCU)
- 2 x 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 接头),可连接到 TI LaunchPad 和其他 BoosterPack 插件模块
- 具有支持 U.FL 测试的板载芯片天线
- 单芯片安全解决方案
- 支持低功耗 Bluetooth® 共存
- 通过碱性电池运行,实现具有更低功耗的设计
LAUNCHXL-CC3235SF 的说明
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF 双频带 LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHXL-CC3235SF) 的亮点是 CC3235SF,它是一款单芯片安全解决方案和无线微控制器 (MCU),集成了用户应用专用的 ARM® cortex®-M4 MCU 以及运行 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 协议和互联网安全协议的网络处理器。LAUNCHXL-CC3235SF 具有可实现完整开箱即用体验和快速开发的板载仿真功能和传感器。该板可以直接连接到 PC 以便与 Code Composer Studio™ Cloud 集成开发环境 (IDE) 等开发工具配合使用。访问 dev.ti.com,立即开始使用 SimpleLink Wi-Fi CC3235SF LaunchPad 开发套件。
更多有关 CC3235F 器件的信息,请访问 https://www.ti.com/simplelinkwifi