LAUNCHXL-F280049C 的特性
硬件特性
- TMS320F280049C:具有 FPU 和 TMU 的 100MHz C28x CPU、256KB 闪存、支持 InstaSPIN-FOC、3 个 12 位 ADC、CAN、编码器、FSI、UART 等
- 板载 XDS110 调试探针,用于实时调试和闪存编程
- 利用 BoosterPack 生态系统的 80 引脚 LaunchPad
- 电源域隔离,用于实时调试和闪存编程
- 隔离式 CAN 收发器
- 两个编码器接口连接器
- FSI 接口连接器
- 硬件文件位于 C2000Ware 中的 boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F280049C
软件特性
- 免费下载 Code Composer Studio IDE
- 免费下载 C2000Ware,以获取器件驱动程序和示例项目
- 免费下载 MotorControl SDK
- MathWorks 嵌入式目标支持
- solidThinking Embed 支持
- 培训视频:PMSM 控制系列,包括 InstaSPIN-FOC
- Powersim PSIM 支持
- InstaSPIN 处理器在回路 (PIL) 和代码生成功能
推荐的 BoosterPack
适用于交互式兼容 BoosterPack 的 TI BoosterPack Checker
LAUNCHXL-F280049C 的说明
LAUNCHXL-F280049C 是一款适用于 TI C2000™ 实时控制器系列 F28004x 器件的低成本开发板。该器件不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台,用于开发下一个应用。该扩展版本 LaunchPad 可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该器件还与各种插件交叉兼容,包含 InstaSPIN-FOC 功能。
开始使用
步骤 1:购买 C2000 实时控制器 F280049C LaunchPad
步骤 2:下载并安装 Code Composer Studio IDE 和 C2000Ware SDK
步骤 3:按照 C2000 F28004x 系列 LaunchPad 开发套件用户指南中的说明操作
开始使用
步骤 1:购买 C2000 实时控制器 F280049C LaunchPad
步骤 2:下载并安装 Code Composer Studio IDE 和 C2000Ware SDK
步骤 3:按照 C2000 F28004x 系列 LaunchPad 开发套件用户指南中的说明操作