LAUNCHXL-F28069M 的特性
硬件特性
- 连接 USB 的隔离式 XDS100v2 JTAG 调试探针,可实现实时调试和闪存编程
- 4 个 20 引脚接头/连接器
- 可编程的按钮和 LED
- 可通过从 boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28069M 处下载 C2000Ware 来找到硬件文件
- TMS320F28069M:90MHz C28x CPU、256KB 闪存、支持 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION、12 位 ADC、CAN、2 个编码器接口 (eQEP)、UART、SPI 等
- 支持两个 BoosterPack
- 两个编码器接口连接器
- 隔离式 CAN 收发器连接器
软件特性
- 免费下载 Code Composer Studio IDE
- 免费下载用于 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 示例工程的 MotorWare
- 免费下载用于器件驱动程序和示例工程的 controlSUITE [和 C2000Ware]
- MathWorks 嵌入式目标支持
- 培训视频:使用 LAUNCHXL-F28069M 和两个 BOOSTXL-DRV8301 的两个电机
- solidThinking 嵌入支持
- 培训视频:PMSM 控制系列,包括 InstaSPIN-FOC
- Powersim PSIM 支持
- InstaSPIN 处理器在环 (PIL) 和代码生成功能
推荐的 BoosterPack
- BOOSTXL-DRV8301
- BOOSTXL-DRV8305EVM
- BOOSTXL-BUCKCONV
- 适用于交互式兼容 BoosterPack 的 TI BoosterPack Checker
LAUNCHXL-F28069M 的说明
LAUNCHXL-F28069M 是一款低成本评估和开发工具,适用于 TI MCU LaunchPad 生态系统中的 F2806x 系列以及支持 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的 F2806x 系列,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容(“特性”部分中“推荐的 BoosterPack”下建议的器件)。该扩展的 LaunchPad 版本支持连接两个 BoosterPack。LaunchPad 提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。