LAUNCHXL-F28379D 的特性
硬件特性
- 连接 USB 的隔离式 XDS100v2 JTAG 调试探针,可实现实时调试和闪存编程
- 4 个 20 引脚接头/连接器
- 可编程的按钮和 LED
- TMS320F28379D:具有 200MHz 的两个 C28xCPU 和两个 CLA、1MB 闪存、16 位或 12 位 ADC、比较器、12 位 DAC、Δ-Σ sinc 滤波器、HRPWM、eCAP、eQEP、CAN 等
- C2000 Delfino™ MCU 位置管理器就绪型 TMS320F28379D MCU 能够连接至绝对编码器、旋转变压器以及 SINCOS 传感器
- 支持两个 BoosterPack™ 插件模块
- 两个编码器接口连接器
- 隔离式 CAN 收发器连接器
- 硬件文件位于 C2000Ware 中的 boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28379D
软件特性
- 免费下载 Code Composer Studio™ IDE
- 免费下载 C2000Ware,可获取器件驱动程序和示例项目
- DesignDRIVE 平台支持
- powerSUITE 软件支持
- MathWorks 嵌入式目标支持
- solidThinking Embed 支持
推荐的 BoosterPack
- BOOSTXL-DRV8301
- BOOSTXL-DRV8305EVM
- BOOSTXL-BUCKCONV
- BOOSTXL-3PHGANINV
- 适用于交互式兼容 BoosterPack 的 TI BoosterPack Checker
开始使用
- 对于 DesignDRIVE
- controlSUITE
- BOOSTXL-DRV8305EVM 或 BOOSTXL-3PHGANINV
- 参阅以下位置的文档:C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA\v01_00_00_00\Examples\FCL_SFRA_379DXL_v1\~Docs
- BOOSTXL-POSMGR
- 参阅以下位置的文档:C:\ti\controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_POSMGR
- BOOSTXL-DRV8305EVM 或 BOOSTXL-3PHGANINV
- controlSUITE
- 对于常规器件评估
- 安装 Code Composer Studio IDE 和 C2000Ware
- 使用随附的微型 USB 电缆将 LaunchPad 连接到计算机
- 打开您选择的串行终端程序(Putty、HyperTerm 等),并将其配置为以 115200 波特、8 位数据、无奇偶校验和单个停止位的条件访问 LaunchPad 虚拟 COM 端口。可以通过打开计算机的设备管理器找到该 COM 端口号
- 连接到您的计算机之后,LaunchPad 将加电并且其红色和蓝色 LED 将闪烁大约 3 秒钟。在这些 LED 完成闪烁之后,LaunchPad 将进入 ADC 采样模式
- 该终端将根据 ADCIN14(BoosterPack 接头的引脚 23)以一秒的间隔显示最新的 ADC 样本读数
- 如果样本低于中标度 (1.5V/2048),蓝色 LED (D10) 将亮起
- 如果样本高于中标度,红色 LED (D9) 将亮起
- 在 C2000Ware 中构建并加载其他示例
- 查看为期 1 天的在线技术讲座
- 查看多日在线技术讲座
- 在 TI C2000 E2E 论坛上提问
LAUNCHXL-F28379D 的说明
LAUNCHXL-F28379D 是一款适用于 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统中 TMS320F2837xD、TMS320F2837xS 和 TMS320F2807x 产品的低成本评估和开发工具,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容(下面特性部分中推荐的 BoosterPack™ 插件模块项下提供了建议)。该 LaunchPad 开发套件的扩展版本支持连接两个 BoosterPack。LaunchPad 开发套件提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。