LEDMCUEVM-132 的特性
- 支持总线上多达 6 个器件的 SPI 通信
- UART 通信可与 LMM 产品配合使用
- 用于 UART 通信和 CAN 协议通信的 CAN 收发器
- 用于 PWM 调光的 4 个专用 PWM 信号
- 支持特殊功能的多个 GPIO
- 用于所有 MSP432 信号保护的数字隔离器
- 隔离式 5V 电源
LEDMCUEVM-132 的说明
LEDMCUEVM-132 实现了支持总线上多个器件的 SPI 通信、用于 LMM 系列器件的 UART 通信、用于供 UART 控制 LMM 系列器件的 CAN 收发器、用于调光的 4 个 PWM 信号、多个 IO、隔离式 5V 电源、数字隔离器,以及带有收发器的标准 CAN 总线。