3-pin (NDP) package image

LM1117DTX-1.8/NOPB 正在供货

800mA 15V 线性稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM1117DT-1.8/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-252 (NDP) | 3
工作温度范围 (°C) 0 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LM1117 的特性

  • 如需了解更新的直接替代器件,请参阅 TLV1117
  • 有关采用固定输出 SOT-223 封装配置的直接替代产品和改进功能,请参阅 TLV761
  • 提供 1.8V、2.5V、3.3V、5V 和可调节电压版本
  • 节省空间的 SOT-223 和 WSON 封装
  • 电流限制和热保护
  • 输出电流:800mA
  • 线性调整率:0.2%(最大值)
  • 负载调整率:0.4%(最大值)
  • 温度范围:
    • LM1117:0°C 至 +125°C
    • LM1117I:–40°C 至 +125°C

LM1117 的说明

LM1117 是一款在 800mA 负载电流下具有 1.2V 压降的低压降稳压器。

LM1117 提供可调节电压版本,只需两个外部电阻即可将输出电压设置为 1.25V 至 13.8V。此外,该器件还提供五种固定电压:1.8V、2.5V、3.3V 和 5V。

LM1117 具有电流限制和热关断功能。该器件的电路中包括一个齐纳微调带隙基准,用于确保输出电压精度在 ±1% 以内。

为了改善瞬态响应和稳定性,输出端需要一个容值至少为 10µF 的钽电容器。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM1117DT-1.8/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE