封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 73 | TUBE |
LM25118 的特性
- 输入电压工作范围为 3V 至 42V
- 仿真峰值电流模式控制
- 在降压和升压模式之间平滑转换
- 开关频率最高可通过编程设定为 500kHz
- 振荡器同步功能
- 内部高电压偏置稳压器
- 集成了高侧和低侧栅极驱动器
- 可编程软启动时间
- 超低关断电流
- 使能输入
- 宽带宽误差放大器
- 1.5% 反馈基准精度
- 热关断
- 封装:20 引脚 HTSSOP(裸露焊盘)
- 使用 LM25118 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM25118 的说明
LM25118 宽电压范围降压/升压开关稳压器控制器 具有 使用最少外部组件实现高性能且具成本效益的降压/升压稳压器所需的所有功能。当输入电压低于或高于输出电压时,降压/升压拓扑可使输出电压保持稳定,因此,这款器件非常适合汽车 应用。当输入电压比调节后的输出电压足够大时,LM25118 将作为降压稳压器运行,然后随着输入电压接近输出电压逐渐过渡到相应的降压/升压模式。这种双模式方法可在宽输入电压范围内保持稳压,并且在降压模式下提供最佳的转换效率,同时在模式转换期间提供无干扰的输出。该控制器易于使用,其中包含适用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。该稳压器的控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制可降低脉宽调制电路的噪声敏感度,以便可靠地控制高输入电压 应用中所需的极小占空比。其他保护 功能 包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功耗增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并且配有利于散热的裸露芯片连接焊盘。