text.skipToContent text.skipToNavigation

LM25122QPWPRQ1 正在供货

具有多相功能的汽车级 3-42V 宽输入电压、同步升压控制器

NEW - 有可用定制卷带
库存: 2,499
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

更多 LM25122-Q1 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
HTSSOP (PWP) | 20 2,500 | LARGE T&R
有可用定制卷带
-40 to 125
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20
包装数量 | 包装类型 2,500 | LARGE T&R
有可用定制卷带
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

LM25122-Q1 的特性

  • 符合 AEC-Q100 1 级标准(TA = –40°C 至 125°C)
  • 最高输入电压:42V
  • 最低输入电压:3V(启动时为 4.5V)
  • 输出电压最高可达 50V
  • 旁路 (VOUT = VIN) 运行
  • 精度为 ±1.0% 的 1.2V 基准
  • 自由运行和同步开关频率最高可达 600 kHz
  • 峰值电流模式控制
  • 稳健耐用的 3A 集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限制
  • 断续模式过载保护
  • 可编程线路欠压闭锁 (UVLO)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流:9μA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程跳周模式减少待机功耗
  • 允许使用外部 VCC 电源
  • 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流感应功能
  • 多相位功能
  • 耐热增强型 20 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)

应用

  • 12V、24V 和 48V 电源系统
  • 汽车启停
  • 音频电源
  • 高电流升压电源

All trademarks are the property of their respective owners.

LM25122-Q1 的说明

LM25122 是一款支持多相位的同步升压控制器,面向高效同步升压稳压器 应用。此控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。

开关频率最高可通过编程设定为 600kHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选二极管仿真模式还可实现断续模式运行,以提高轻负载时的效率。

一个内部电荷泵可针对高侧同步开关实现 100% 占空比(旁路运行)。一个 180º 相移时钟输出可实现简单多相位交叉配置。其他 功能 包括:热关断、频率同步、断续模式电流限制和可调线路欠压锁定。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 3.111
100-249 2.726
250-999 1.911
1,000+ 1.54

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 250 | SMALL T&R
库存 3,537
数量 | 价格 (USD) 1ku | 1.736 1-99 3.507 100-249 3.073 250-999 2.154 1,000+ 1.736