LM25149-Q1EVM-2100 的特性
- 5.5V 至 36V 输入电压范围
- 5V 输出电压,具有 1% 的设定点精度
- 8A 额定负载电流
- 超低 IQ
- 双随机扩频和有源 EMI 滤波,可显著降低 EMI
- 尺寸小且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
LM25149-Q1EVM-2100 的说明
LM25149-Q1EVM-2100 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM25149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。它在 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM25149-Q1 可提供先进的 EMI 性能和超低 IQ。故障期间的稳压器特性包括:欠压锁定、内部软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。