LM2902QDRG4Q1 image

LM2902QDRG4Q1 最晚可采购期限

汽车类、四通道、26V、1.2MHz、2mV 失调电压运算放大器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
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
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LM2902-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC Q-100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 宽电源电压范围:
    • 3V 至 36V(LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1)
    • 3V 至 32V(LM2902KV 和 LM2902KAV)
    • 3V 至 26V(所有其他产品)
  • 25°C 时的输入失调电压最大值:
    • 2mV(LM2902BA-Q1 和 LM2902KAV)
    • 3mV (LM2902B-Q1)
    • 7mV(所有其他产品)
  • 内部射频和 EMI 滤波器(LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1)
  • 每通道电源电流 175µA(典型值)
  • 单位带宽增益积为 1.2MHz
  • 共模输入电压范围包括 V–
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压

LM2902-Q1 的说明

LM2902-Q1、LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 是符合 AEC-Q100 规范的业界通用运算放大器,适合汽车使用。LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 是 LM2902-Q1 的下一代版本,包含四个高压 (36V) 运算放大器。LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 为成本敏感型应用提供了卓越的价值,具有低失调电压(最大值分别为 3mV 和 2mV)、对地共模输入范围和高差分输入电压能力等特性。

LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 利用单位增益稳定性、更低的失调电压(典型值为 0.3mV)和更低的静态电流(典型值为 240µA)等增强型特性简化了电路设计。得益于高 ESD(2kV,HBM)及集成 EMI 和射频滤波器,LM2902B-Q1 和 LM2902BA-Q1 器件可用于汽车市场中要求严苛、极具环境挑战性的应用。