3-pin (LP) package image

LM317LILP 正在供货

100mA、35V 可调节线性稳压器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM317LILPR 正在供货
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-92 (LP) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | BULK

LM317L 的特性

  • Output Voltage Range Adjustable 1.25 V to 32 V
    When Used With External Resistor Divider
  • Output Current Capability of 100 mA
  • Input Regulation Typically 0.01% Per Input-Voltage
    Change
  • Output Regulation Typically 0.5%
  • Ripple Rejection Typically 80 dB
  • For Higher Output Current Requirements,
    See LM317M (500 mA) and LM317 (1.5 A)
  • APPLICATIONS
    • Electronic Points of Sale
    • Medical, Health, and Fitness Applications
    • Printers
    • Appliances and White Goods
    • TV Set-Top Boxes
  • All other trademarks are the property of their respective owners

    LM317L 的说明

    The LM317L device is an adjustable, 3-terminal, positive-voltage regulator capable of supplying 100 mA over an output-voltage range of 1.25 V to 32 V. It is exceptionally easy to use and requires only two external resistors to set the output voltage.

    定价

    数量 价格
    +

    其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

    LM317LILPR 正在供货
    包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R