LM3242TM-EV 的特性
- 6 MHz(典型值)PWM 开关频率
- 由单节锂离子电池供电运行(2.7V 至 5.5V)
- 可调节输出电压(0.4V 至 3.6V)
- 750mA 最大负载能力(旁路中高达 1A)
- 高效(3.9VIN,500mA 下 3.3VOUT达到95%典型值)
- 自动 ECO/PWM/BP 模式变化
- 9 焊锡凸点芯片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 封装
- 电流过载保护
- 热过载保护
- 软启动功能
- 0805 (2012) 外壳尺寸内的小型芯片电感器
LM3242TM-EV 的说明
LM3242 是一款 DC-DC 转换器,此转换器针对由一个单节锂离子电池为多模式 3G/4G RF 功率放大器 (PA) 供电而进行了优化。LM3242 可将 2.7V 至 5.5V 的输入电压降至 0.4V 至 3.6V 范围内的动态可调输出电压。此输出电压通过一个调节输出电压的 VCON 模拟输入来设定,以确保 RF PA 所有功率级别上的有效运行。
LM3242 提供 5 个运行模式。在 PWM 模式下,器件运行在 6MHz(典型值)的固定频率下,这大大减少了驱动中等至重负载时的 RF 干扰。轻负载时,器件自动进入 ECO 模式并以减少的开关频率运行。在 ECO 模式下,静态电流被减少并延长了电池使用寿命。关断模式将器件关闭并将电池流耗减少到 0.1µA(典型值)。 在低电池电量情况下,旁路模式将电压压降减少到少于 50mV(典型值)。此器件还具有一个睡眠模式。